TPS63070EVM-693

TPS63070 Abwärts/Aufwärtswandler – Evaluierungsmodul

TPS63070EVM-693

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS63070EVM-693 unterstützt den Benutzer bei der einfachen Evaluierung und Prüfung des Betriebs und der Funktionalität des Abwärts-/Aufwärtswandlers TPS63070. Das TPS63070EVM-693 verwendet die einstellbare Version des TPS63070, wobei die Ausgangsspannung auf 3,3 V/5,0 V eingestellt wird. Der Benutzer kann die Ausgangsspannung mit dem VSEL-Pin auswählen. Das EVM arbeitet in einem Eingangsspannungsbereich von 2,0 V bis 16 V. Die Ausgangsströme können bis zu 2 A im Abwärtsmodus beziehungsweise 4 A im Aufwärtsmodus betragen.

Merkmale
  • Wirkungsgrad von bis zu 93 %
  • Eingangsspannungsbereich: 2,0 V bis 16 V
  • 2-A-Ausgangsstrom im Abwärts- und Aufwärtsmodus (Vin = 3,3 V; Vout = 5 V)
  • Der VSEL-Pin ermöglicht eine einfache Änderung der Ausgangsspannung
DC/DC-Wandler
TPS63070 Abwärts-/Aufwärtswandler mit großem Eingangsspannungsbereich (2–16 V)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS63070EVM-693 — TPS63070 Buck-Boost Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS63070EVM-693 TPS63070 Buck-Boost Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS63070EVM-693 User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 26.03.2018
Zertifikat TPS63070EVM-693 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos