TPS63700EVM-139

TPS63700EVM-139

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS63700EVM-139 is an evaluation tool for the TPS63700 Inverting DC/DC Converter. It can generate a negative output voltage as low as -15 V with output currents up to 360 mA, depending on input-voltage to output-voltage ratio. With a total efficiency up to 84%, the device is ideal for portable battery-powered equipment. The device can be connected either to a Li-ion battery, to 3-cell NiMH/NiCd or 3.3 V or 5 V supply rails.

Merkmale
  • Input Voltage: 2.7 V to 5.5 V
  • Output Voltage: adjustable -2 V to -15 V
  • Output Current: 360 mA (max)
  • Switch Current Limit: 1000 mA (typ)
  • Efficiency at Negative Output Rail: 84% (max)
  • Package: 3x3 QFN-10
  • 1.4-MHz Fixed Frequency PWM Operation (typ)
  • Over Voltage Protection up to -19 V
  • 1.5-uA Shutdown Current
DC/DC-Wandler
TPS63700 — Einstellbarer DC/DC-Wandler, -15 V, invertierender Ausgang, in 3x3 QFN
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS63700EVM-139 — TPS63700 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS63700EVM-139 — TPS63700 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS63700EVM-139 (Rev. A) 03.03.2006
Zertifikat TPS63700EVM-139 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos