TPS63710EVM-811

TPS63710EVM-811

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS63710EVM-811 erleichtert die Evaluierung des rauscharmen, invertierenden 1-A-Abwärtswandlers TPS63710. Das EVM erzeugt eine Ausgangsspannung von –1,8 V bei einem Ausgangsstrom von bis zu 1 A aus Eingangsspannungen zwischen 3,1 V und 14 V. Der TPS63710 arbeitet im erzwungenen PWM-Modus mit einem speziellen, rauscharmen 1/f-Schaltkreis, um empfindliche Analogschaltungen, wie z. B. Datenwandler, sauber zu versorgen.

Merkmale
  • Rauscharmes 1/f-Design
  • Eingangsspannungsbereich von 3,1 V bis 14 V
  • Ausgangsspannung -1,8 V
  • Ausgangsstrom von 1 A
DC/DC-Wandler
TPS63710 — Rauscharmer synchroner invertierender Abwärtswandler für 1 A in WSON-Gehäuse 3 x 3 mm
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS63710EVM-811 — TPS63710 Low Noise, Synchronous Inverting Buck Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS63710EVM-811 — TPS63710 Low Noise, Synchronous Inverting Buck Converter Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

SLVC699.ZIP (348 KB)
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
* EVM User's guide TPS63710EVM-811 User's Guide 01.09.2017
Zertifikat TPS63710EVM-811 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos