TPS63802EVM

TPS63802EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS63802EVM unterstützt den Benutzer bei der einfachen Evaluierung und Prüfung des Betriebs und der Funktionalität des Abwärts-/Aufwärtswandlers TPS63802. Das EVM arbeitet in einem Eingangsspannungsbereich von 1,3 V bis 5,5 V. Ausgangsströme können im Abwärts- und Aufwärtsmodus bis zu 2 A betragen. Der Anwender kann die verschiedenen Funktionen des TPS63802 einschließlich der präzisen Bausteinaktivierung einfach evaluieren. Der TPS63802-Baustein wird in einem kleinen HotRod™-QFN-Gehäuse von 3 × 2 mm² geliefert.

Merkmale
  • Echter Abwärts- oder Aufwärtsbetrieb mit automatischem und nahtlosem Übergang zwischen den Modi
  • Hoher Wirkungsgrad von bis zu 96 % bei 500 µA bis 2 A
  • Betriebsruhestrom von 11 µA
  • Echte Abschaltfunktion mit Lasttrennung
  • Energiesparmodus mit Modusauswahl
DC/DC-Wandler
TPS63802 — Hocheffizienter Ruhestrom-Abwärtswandler mit 2 A und 11 μA im QFN/DFN-Gehäuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS63802EVM — TPS63802 high current, high efficiency buck boost converter evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS63802EVM — TPS63802 high current, high efficiency buck boost converter evaluation module
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
Benutzerhandbuch TPS63802EVM (Rev. B) 24.09.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos