TPS63802HDKEVM

TPS63802HDKEVM

Jetzt bestellen

Überblick

TPS63802HDKEVM ist ein universelles Entwicklungstool, das Benutzern bei der einfachen und schnellen Evaluierung und Prüfung der gängigsten Anwendungsfälle für Abwärts-/Aufwärtswandler hilft. Die Anwendungsfälle umfassen Backup-Stromversorgung, Eingangsstrombegrenzung, LED-Treiber, digitale Spannungsskalierung, Bypass-Modus und präzise Aktivierung. Durch Änderung der Jumper und DIP-Schalter kann der Benutzer einfach zwischen den verschiedenen Anwendungsfällen wählen. Es ist kein Löten erforderlich.

TPS63802HDKEVM verwendet TPS63802, wobei die Ausgangsspannung auf 3,3 V eingestellt wird. Das EVM arbeitet in einem Eingangsspannungsbereich von 1,8 V bis 5,5 V. Die Ausgangsströme können bis zu 2 A im Abwärtsmodus beziehungsweise 4 A im Aufwärtsmodus betragen.

Merkmale
  • Universaltool zum Testen der gängigsten Anwendungsfälle von Abwärts-/Aufwärtswandlern
  • Anwendungsfälle: Backup-Stromversorgung, Eingangsstrombegrenzung, LED-Treiber, digitale Spannungsskalierung, Bypass-Modus und präzise Aktivierung
  • Schneller Wechsel zwischen Anwendungsfällen ohne Löten
  • Alle Anwendungsfälle wurden getestet. Das Benutzerhandbuch enthält Kurzanleitungen, typische Leistungsmessungen und Änderungsrichtlinien für jeden Anwendungsfall
Analoge Strommessverstärker
INA180 — Strommessverstärker, 26 V, 350 kHz LMP8646 — Hochgeschwindigkeits-Strombegrenzer mit konfigurierbarer Verstärkung und Bandbreite, -2 bis 76 V

 

DC/DC-Wandler
TPS63802 — Hocheffizienter Ruhestrom-Abwärtswandler mit 2 A und 11 μA im QFN/DFN-Gehäuse

 

Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller
LM66100 — Ideale Diode für die Automobilindustrie, 1,5 V bis 5,5 V, 1,5 A, 0,5-µA-Ruhestrom, mit integriertem

 

Komparatoren
TLV3012 — Energieeffizienter Komparator mit Referenz (Push-Pull)

 

Lastschalter
TPS22910A — Lastschalter mit Active-Low-Aktivierung, 5,5 V, 2 A, 60 mΩ

 

MOSFETs
CSD13302W — 12 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-WLP 1 mm x 1 mm, 17,1 mOhm

 

Universal-Operationsverstärker
TLV521 — Einzel-RRIO-Operationsverstärker mit 5,5 V, 6 kHz, extrem niedrigem Ruhestrom (350 nA)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS63802HDKEVM — Hardware Development Kit for TPS63802

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS63802HDKEVM — Hardware Development Kit for TPS63802
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
Benutzerhandbuch TPS63802HDKEVM - Hardware Development Kit (Rev. A) 09.06.2021
Zertifikat TPS63802HDKEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 25.02.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos