TPS63805EVM-026

TPS63805EVM-026

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS63805EVM-026 unterstützt den Benutzer bei der einfachen Evaluierung und Prüfung des Betriebs und der Funktionalität des Abwärts-/Aufwärtswandlers TPS63805. Das EVM arbeitet in einem Eingangsspannungsbereich von 1,3 V bis 5,5 V. Die Ausgangsströme können bis zu 2 A im Abwärtsmodus beziehungsweise 4 A im Aufwärtsmodus betragen. Der Benutzer kann die verschiedenen Funktionen des TPS63805 wie die präzise Bausteinaktivierung einfach evaluieren. Das TPS63805 ist in einem kleinen WCSP-Gehäuse der Größe 2,3 x 1,4 mm² erhältlich.

Merkmale
  • Betrieb mit echtem Abwärts- oder Aufwärtsmodus mit automatischem und nahtlosem Übergang zwischen den Modi
  • Hoher Wirkungsgrad von bis zu 96 % bei einem Ausgangsstrom von 500 μA bis 2 A
  • Betriebsruhestrom von 11 μA
  • Echte Abschaltfunktion mit Lasttrennung
  • Energiesparmodus mit Modusauswahl
DC/DC-Wandler
TPS63805 Hocheffizienter Abwärts-Aufwärtswandler, 2 A, 11 μA Ruhestrom, mit winziger Lösungsgröße TPS63807 2-A-Abwärtswandler mit 11-uA-Ruhestrom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS63805EVM-026 — High Current, High Efficiency Buck-Boost Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS63805EVM-026 High Current, High Efficiency Buck-Boost Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS63805EVM-026 Evaluation Module User's Guide 08.03.2018
Zertifikat TPS63805EVM-026 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos