TPS63806EVM

TPS63806 Hochstrom-Abwärts/Aufwärts-Wandler mit hohem Wirkungsgrad – Evaluierungsmodul

TPS63806EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS63806EVM unterstützt den Benutzer bei der einfachen Evaluierung und Prüfung des Betriebs und der Funktionalität des Abwärts-/Aufwärtswandlers TPS63806. Das EVM arbeitet in einem Eingangsspannungsbereich von 1,3 V bis 5,5 V. Die Ausgangsströme können bis zu 2 A im Abwärtsmodus beziehungsweise 4 A im Aufwärtsmodus betragen. Der Benutzer kann die verschiedenen Funktionen des TPS63806 einschließlich der präzisen Bausteinaktivierung einfach evaluieren. Der TPS63806 wird in einem kleinen WCSP-Gehäuse der Größe 2,3 x 1,4 mm² geliefert.

Merkmale
  • Echter Abwärts- oder Aufwärtsbetrieb mit automatischem und nahtlosem Übergang zwischen den Modi
  • Hoher Wirkungsgrad von bis zu 96 % bei einem Ausgangsstrom von 500 μA bis 2 A
  • Betriebsruhestrom von 13 μA
  • Echte Abschaltfunktion mit Lasttrennung
  • Energiesparmodus mit Modusauswahl
DC/DC-Wandler
TPS63806 Hocheffizienter Abwärts-Aufwärtswandler mit 2,5 A und optimierter Lastschrittreaktion in winzigem WC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS63806EVM — TPS63806 Hochstrom-Abwärts/Aufwärts-Wandler mit hohem Wirkungsgrad – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS63806EVM TPS63806 Hochstrom-Abwärts/Aufwärts-Wandler mit hohem Wirkungsgrad – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS63806EVM User's Guide 12.08.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos