TPS63900EVM

TPS63900EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS63900EVM unterstützt den Benutzer bei der einfachen Evaluierung und Prüfung des Betriebs und der Funktionalität des TPS63900-Abwärts-/Aufwärtswandlers. Das EVM arbeitet in einem Eingangsspannungsbereich von 1,8 V bis 5,5 V. Die Ausgangsströme können bis zu 400 mA im Abwärtsmodus beziehungsweise 4 A im Aufwärtsmodus betragen. Der Benutzer kann die verschiedenen Funktionen des TPS63900 einschließlich des niedrigen Ruhestroms und der Programmierschnittstelle einfach evaluieren.

Der TPS63900 wird in einem kleinen WSON-Gehäuse der Größe 2,5 x 2,5 mm² geliefert.

Merkmale
  • Benutzerfreundliches Evaluierungskit für TPS63900-Abwärts-/Aufwärtswandler mit 75 nA Ruhestrom
  • Einzelmodus-Betrieb: kein Modusübergang, geringe Ausgangswelligkeit, ausgezeichnetes Einschwingverhalten
  • Einfache Einstellung der Ausgangsspannungs- und der Eingangsstrombegrenzung über Schalter
  • > 90 % Wirkungsgrad bei 10 µA Laststrom
  • 1 mm dicke, vierschichtige Platine mit allen erforderlichen Komponenten und Anschlüssen
DC/DC-Wandler
TPS63900 — 1,8 V bis 5,5 V, 75-nA-IQ-Abwärts/Aufwärtswandler mit Eingangsstrombegrenzung und dynamischer Spannu
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS63900EVM — TPS63900 Evaluierungsmodul für Abwärts/Aufwärtswandler mit geringem Ruhestrom

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS63900EVM — TPS63900 Evaluierungsmodul für Abwärts/Aufwärtswandler mit geringem Ruhestrom
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
* EVM User's guide TPS63900 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 15.09.2020
Zertifikat TPS63900EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 15.03.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos