TPS64202EVM-023

TPS64202EVM-023

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS64202EVM-023 is an evaluation tool for the TPS64202 inductive step-down controller in SOT-23 package which can supply voltages down to 1.2V from a 1.8-V to 6.5-V input. The TPS64202EVM-023 uses a TPS64202 adjustable output step-down controller and the appropriate external components to provide a 3.3-V output voltage with up to 2A of output current. By replacing the feedback components other voltages can be generated. The EVM can be used to evaluate other options of the TPS6420x family.

Merkmale

The development tool includes:

  • A tested TPS64202EVM-023 evaluation module with TPS64202DBV IC
  • A user's guide (SLVU093) that contains:
    • Schematic
    • Bill of materials
    • Component placement
    • Layout and setup of the EVM
  • A datasheet of the TPS6420x family of devices (SLVS485)
DC/DC-Controller
TPS64200 — Abwärtsregler mit 1,8 bis 6,5 V Eingangsspannung, 350 kHz, 95 % Wirkungsgrad, 20 UA, SOT-23 TPS64201 — Abwärtsregler mit 1,8 bis 6,5 V Eingangsspannung, 450 kHz, 95 % Wirkungsgrad, 20 UA, SOT-23 TPS64202 — Abwärtsregler mit 1,8 bis 6,5 V Eingangsspannung, 550 kHz, 95 % Wirkungsgrad, 20 UA, SOT-23 TPS64203 — Abwärtsregler mit 1,8 bis 6,5 V Eingangsspannung, 800 kHz, 95 % Wirkungsgrad, 20 UA, SOT-23
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS64202EVM-023 — TPS64202-Evaluierungsmodul (3,3V @ 2A)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS64202EVM-023 — TPS64202-Evaluierungsmodul (3,3V @ 2A)
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
* EVM User's guide TPS64200EVM-023 08.08.2003
Zertifikat TPS64202EVM-023 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos