TPS65000EVM-469

TPS65000EVM-469

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS65000EVM-469 facilitates evalvation of the TPS65000 power management IC for portable device applications. The TPS65000 contains one DC/DC switcher, 2 low-dropout (LDO) regulators, and a Spread Spectrum Clock (SSC) to supress EMI noise. It is powered from a 2V to 6V source.

Mehrkanal-ICs (PMICs)
TPS65000 — Abwärtswandler, 2,25 MHz, mit zwei LDOs & SVS Power Management IC (PMIC) TPS65000-Q1 — Abwärtswandler, 2,25 MHz, mit zwei LDOs & SVS Power Management IC (PMIC) TPS650002-Q1 — Abwärtswandler, 2,25 MHz, mit zwei LDOs und SVS Power Management IC (PMIC)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS65000EVM-469 — TPS65000EVM-469 Power Management IC for Portable Device Applications Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS65000EVM-469 — TPS65000EVM-469 Power Management IC for Portable Device Applications Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS65000EVM-469 10.08.2009
Zertifikat TPS65000EVM-469 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos