TPS65001EVM-453

TPS65001EVM-453

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS65001EVM-453 facilitates evalvation of the TPS65001 power management IC for portable device applications. The TPS65001 contains one DC/DC switcher, 2 low-dropout (LDO) regulators, and a Spread Spectrum Clock (SSC) to supress EMI noise. It is powered from a 2V to 6V source. The TPS65001 also contains a supply voltage supervisor (SVS) for reset management.

Mehrkanal-ICs (PMICs)
TPS65001 — Abwärtswandler, 2,25 MHz, mit zwei LDOs & SVS Power Management IC (PMIC)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS65001EVM-453 — TPS65001EVM-453 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS65001EVM-453 — TPS65001EVM-453 Evaluation Module
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
Zertifikat TPS65001EVM-453 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch Using the TPS65001 EVM 10.08.2009

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos