TPS650061EVM-584

TPS650061EVM-584

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS650061EVM-584 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS650061 2.25MHz Step-Down Converter, which contains 1 DC/DC switcher, 2 Low Dropout Regulators and a spread sprectrum clock to supress EMI noise. The TPS650061 operates from a 2.3V to 6V supply.

Merkmale
  • Step-Down Converters:
  • VIN Range from 2.3V to 6V
  • Spread Spectrum Clock (SSC) Generation for Reduced EMI
  • 2.25MHz Fixed Frequency Operation
  • 600mA or 1A (TPS650061) Output Current
  • LDOs:
  • VIN Range from 1.6V to 6V
  • Adjustable Output Voltage
  • Up to 300mA Output Current
  • Separate Power Inputs and Enables
Mehrkanal-ICs (PMICs)
TPS650061 — Abwärtswandler, 2,25 MHz, mit zwei LDOs & SVS Power Management IC (PMIC)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS650061EVM-584 — Evaluation Module for 2.25MHz Step-Down Converter with Dual LDOs & SVS

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS650061EVM-584 — Evaluation Module for 2.25MHz Step-Down Converter with Dual LDOs & SVS
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
* EVM User's guide TPS650061 EVM User's Guide 01.03.2010
Zertifikat TPS650061EVM-584 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos