TPS650231EVM-664

TPS650231EVM-664

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments TPS650231EVM-664 is an integrated power management integrated circuit (IC) for applications that are powered with one Li-ion or Li-polymer cell and require multiple power rails. The TPS650231 contains three highly efficient switching step-down converters, two LDOs, and additional status and I/O pins. The device is controlled via an I2C interface (HPA172)

Merkmale
  • Three high-efficiency DC/DC step-down converters (1.7 A/1.2 A/1 A)
  • 2 x 200-mA low-dropout (LDO) regulators
  • 30-mA RTC (Reel Time Clock) LDO
  • 2C Interface (100-ns setup and hold time)
  • Dynamic voltage scaling DCDC1
Mehrkanal-ICs (PMICs)
TPS650231 — Power-Management-IC (PMIC) für Systeme mit Li-Ion-Stromversorgung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS650231EVM-664 — TPS650231 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS650231EVM-664 — TPS650231 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS65023B/TPS650231EVM User's Guide 11.10.2010
Zertifikat TPS650231EVM-664 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos