TPS650330Q1EVM

TPS650330-Q1 Kfz-Kameramodul PMIC-Evaluierungsmodul

TPS650330Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS650330Q1EVM ist eine Evaluierungsplatine für den Power-Management-IC TPS65033x-Q1. Das EVM enthält einen integrierten USB-zu-I²C-Adapter, Stromversorgungsklemmen und Jumper für Reglereingänge und -ausgänge sowie Prüfpunkte für übliche Messungen.

TPS65033x-Q1 ist ein hochintegrierter Power-Management-IC für Fahrzeugkameramodule. Dieser Baustein kombiniert drei Abwärtswandler und einen Low-Dropout-Regler (LDO). Der BUCK1-Abwärtswandler hat einen Eingangsspannungsbereich von bis zu 18,3 V für Verbindungen zur Stromversorgung über Koaxialkabel. Alle Wandler arbeiten in einem forcierten PWM-Modus mit fester Frequenz. Der LDO kann 300 mA liefern und mit einem Eingangsspannungsbereich von 2,2 V bis 5,5 V betrieben werden. Die Abwärtswandler und der LDO verfügen über separate Spannungseingänge, die ein Höchstmaß an Flexibilität bei Design und Sequenzierung ermöglichen.

Merkmale
  • Wählbare Ausgangsspannungen
  • Programmierbare Ein- und Ausschaltsequenzierung
  • Programmierbare An- oder Abschaltung des Spread-Spectrum

  • TPS650330Q1EVM
  • Micro-USB-Kabel
Bitte beachten Sie, dass die folgenden Teile nicht enthalten sind:
  • Computer mit Windows-, MacOS- oder Linux-Betriebssystem
  • TPS65033x-Q1 GUI
  • (Optional) Gleichspannungs-Stromversorgung (5 V bis 19 V)
    • Bananenkabel für Stromversorgung und GND

Mehrkanal-ICs (PMICs)
TPS650320-Q1 18-V-PMIC, 800 mA, mit drei Abwärtswandlern und einem LDO-Regler für Kameramodule für die Automobili TPS650330-Q1 18-V-PMIC, 1,5 A, mit drei Abwärtswandlern und einem LDO-Regler für Kameramodule für die Automobilin TPS650331-Q1 18-V-PMIC mit 3 Abwärtswandlern und 1 LDO für Kameramodule bis zu ASIL B TPS650332-Q1 18-V-PMIC mit drei Abwärtswandlern und einem LDO-Regler für Kameramodule für die Automobilindustrie TPS650333-Q1 18-V-PMIC mit 3 Abwärtswandlern und 1 LDO für Kameramodule bis zu ASIL B
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS650330Q1EVM — TPS650330-Q1 Kfz-Kameramodul PMIC-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS650330Q1EVM TPS650330-Q1 Kfz-Kameramodul PMIC-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS650330Q1EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 24.10.2020
Zertifikat TPS650330Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 23.04.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos