TPS650350Q1EVM

TPS650350Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS650350Q1EVM ist eine Evaluierungsplatine für den Power-Management-IC TPS65035x-Q1. Das EVM enthält einen integrierten USB-zu-I2C-Adapter, Stromversorgungsklemmen und Jumper für DC-Reglereingänge und -Ausgänge sowie Prüfpunkte für übliche Messungen.

TPS65035x-Q1 ist ein hochintegrierter Power-Management-IC für Fahrzeugkameramodule. Dieser Baustein kombiniert drei Abwärtswandler und einen Low-Dropout-Regler (LDO). Der BUCK1-Abwärtswandler hat einen Eingangsspannungsbereich von bis zu 18,3 V für Verbindungen zur Stromversorgung über Koaxialkabel. Alle Wandler arbeiten in einem forcierten PWM-Modus mit fester Frequenz. Der LDO kann 300 mA liefern und mit einem Eingangsspannungsbereich von 2,5 V bis 5,5 V betrieben werden. Die Abwärtswandler und der LDO verfügen über separate Spannungseingänge, die ein Höchstmaß an Flexibilität bei Design und Sequenzierung ermöglichen.

Merkmale
  • Wählbare Ausgangsspannungen
  • Programmierbare Ein- und Ausschaltsequenzierung
  • Programmierbares Spread-Spectrum ein- oder ausschalten

  • USB-A-zu-USC c-Kabel

Mehrkanal-ICs (PMICs)
TPS650350-Q1 — 18 V PMIC mit drei Abwärtswandlern und einem LDO für Kameramodule TPS650352-Q1 — 18 V PMIC mit drei Abwärtswandlern und einem LDO für Kameramodule, für die Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS650350Q1EVM — TPS650350-Q1 Evaluierungsmodul für kompakte Kameramodulanwendungen für die Automobilindustrie

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS650350Q1EVM — TPS650350-Q1 Evaluierungsmodul für kompakte Kameramodulanwendungen für die Automobilindustrie
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
Zertifikat TPS650350-Q1 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 10.10.2022
Benutzerhandbuch TPS650350-Q1 EVM User's Guide PDF | HTML 21.03.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos