TPS650365EVM

TPS650365EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS650365EVM ist ein Evaluierungsmodul (EVM) für den integrierten Schaltkreis (PMIC) für das Power-Management TPS650365-Q1. Das EVM enthält einen integrierten USB-zu-I2C-Adapter, Stromversorgungsklemmen und Jumper für alle DC-Reglereingänge und -ausgänge sowie Prüfpunkte für übliche Messungen.

Merkmale
  • Wählbare Ausgangsspannungen
  • Programmierbare Ein- und Ausschaltsequenzierung
  • Programmierbares Spread-Spectrum Ein oder Aus
  • Programmierbares Spread-Spectrum Ein oder Aus
  • Das EVM unterstützt die volle im Datenblatt des Bausteins angegebene Last
Mehrkanal-ICs (PMICs)
TPS650365-Q1 35 V-PMIC für die Automobilindustrie, mit drei Abwärtswandlern und einem LDO-Regler für Radar bis zu
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
Weitere Informationen anfordern

‌Das Benutzerhandbuch und weitere Informationen sind verfügbar. Jetzt anfordern

Begrenzte Mengen

TPS650365EVM ist ein Prototyp-Evaluierungsmodul und in begrenzter Stückzahl erhältlich.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS650365EVM — TPS650365 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware

TPS650365EVM TPS650365 – Evaluierungsmodul
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
Zertifikat TPS650365EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 19.12.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos