TPS65051EVM-195

TPS65051EVM-195

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS65051EVM-195 helps designers evaluate the operation and performance of the TPS65051 PMIC for applications that are powered with one Li-ion or Li-polymer cell and require multiple power rails. The TPS65051 contains two highly efficient step-down switching converters, four low dropout linear regulators (LDO) and additional status I/O pins.

Mehrkanal-ICs (PMICs)
TPS65050 — Power-Management-IC (PMIC) mit zwei DC/DC-Wandlern und vier LDOs TPS65051-Q1 — Power-Management-IC für die Automobilindustrie, 1,5 bis 6,5 V, 2 Abwärtswandler & 4 LDOs
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS65051EVM-195 — TPS65051 6-channel Power Management IC with 2 DC/DCs Evaluation Module Board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS65051EVM-195 — TPS65051 6-channel Power Management IC with 2 DC/DCs Evaluation Module Board
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
* EVM User's guide TPS6505xEVM-195 (Rev. A) 19.04.2007
Zertifikat TPS65051EVM-195 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos