TPS65053EVM-217

TPS65053EVM-217

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS65053-217 Evaluation Module (TPS65053EVM-217) deonstrates the TPS65053 Power Management IC (PMIC)for applications that are powered with one Li Ion or Li Polymer cell and require multiple power rails. The TPS65053 contains two highly efficient step-down switching converters, three low dropout (LDO) linear regulators and a voltage monitor/RESET\ output.

Mehrkanal-ICs (PMICs)
TPS65053 — Konfigurierbares integriertes PMIC mit zwei DC/DC-Wandlern und 3 LDOs TPS65053-Q1 — Power-Management-IC (PMIC) für die Automobilindustrie, 1,5 bis 6,5 V, zwei Abwärtswandler und drei L
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS65053EVM-217 — TPS65053 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS65053EVM-217 — TPS65053 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS65053EVM-217 09.04.2007
Zertifikat TPS65053EVM-217 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos