TPS650830EVM-095

TPS650830EVM-095

Jetzt bestellen

Überblick

TPS650830EVM-095 is an Evaluation Module, (EVM) board for the TPS650830. This EVM provides a platform for engineers to evaluate, test, and explore the TPS650830 in a real world application use. All of the sequencing and functionality required for the processor and system is demonstrated on this board. This EVM also features the functionality to change from the preset configuration and test unique applications.

Merkmale
  1. DVS
  2. Sequencing
  3.  I2C Communication and Controls
  4.  Holistic System Architecture Example
Mehrkanal-ICs (PMICs)
TPS650830 — Programmierbarer Power-Management-IC (PMIC), mittlerer Eingangsspannungsbereich, für Skylake-Prozess
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS650830EVM-095 — TPS650830 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS650830EVM-095 — TPS650830 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS650830EVM-095 User's Guide 12.12.2014
Zertifikat TPS650830EVM-095 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos