TPS65130EVM-839

Evaluierungsmodul für TPS65130 – DC/DC-Wandler mit positivem und negativem Ausgang

TPS65130EVM-839

Jetzt bestellen

Überblick

TPS65130EVM-839 ist ein Evaluierungstool für den DC/DC-Wandler TPS65130 mit positivem und negativem Ausgang für universelle Split-Rail-Stromversorgungen, industrielle Anwendungen und LDC- oder OLED-Displays. Das Evaluierungsmodul kann Eingangsspannungen im Bereich von 2,7 V bis 5,5 V aufnehmen und liefert standardmäßig 8 V und – 5 V an seine Ausgänge. Andere Ausgangsspannungen (bis zu 15 V und bis hinab zu – 15 V) können einfach durch Ändern der Widerstandsrückkopplungsnetzwerke eingestellt werden.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 2,7 V bis 5,5 V
  • Doppelte einstellbare Ausgangsspannungen
  • Unabhängige Aktivierungseingänge für Ein- und Abschaltsequenzierung
  • Stromsparmodus für hohen Wirkungsgrad bei geringen Lastströmen
Halbleiter
TPS65130 Split-Rail-Wandler mit zweifachem, positivem und negativem Ausgang (typischerweise 300 mA)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS65130EVM-839 — Evaluation Module for TPS65130 - Positive and Negative Output DC-DC Converter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS65130EVM-839 Evaluation Module for TPS65130 - Positive and Negative Output DC-DC Converter
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
* EVM User's guide TPS65130EVM-839 User's Guide 22.12.2017
Zertifikat TPS65130EVM-839 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos