TPS65132EVM

TPS65132EVM

Überblick

TPS65132 Dual Output LCD OLED Display Bias Evaluation Module Board - Lighting & Display Solutions

The TPS65132 is designed to support positive / negative driven TFT-LCD panels up to 10” at least (from SFF to MFF like tablets). The two output rails are usually connected to the Source Driver IC. The device uses a single inductor scheme in order to provide the user the smallest solution size possible as well as high efficiency.

Merkmale

Lighting & Display Solutions

  • Dual Output
  • VIN 2.5V to 5.5V
  • Outputs adjustable
  • I2C programmable
  • 80mA Output Current
Stromversorgung und Treiber für LCD & OLED -Displays
TPS65132 Zweifach-Ausgangswandler mit Split-Rail, einfachem Induktor und positiven und negativen Ausgängen
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
* EVM User's guide TPS65132L Evaluation Module User's Guide 09.02.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos