TPS65133EVM-699

TPS65133EVM-699

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS65133 EVM is designed to evaluate the capabilities of the part to drive LCD displays requiring a positive and negative supply rail. TPS65133 may also be used as a general ±5 V supply for operational amplifiers or other devices requiring similar positive and negative supplies. The device integrates a boost converter and an inverting buck-boost converter suitable for battery operated products. The EVM includes all connectors and jumpers to supply, operate and load the TPS65133 according its possibilities.

Merkmale
  • Fixed ±5.0 V Output Voltages
  • 1% Output Voltage Accuracy
  • Excellent Line and Load Transient Response
  • 2.9 V to 5.0 V Input Voltage Range
  • Up to 250 mA Output Current from VPOS and VNEG
Stromversorgung und Treiber für LCD & OLED -Displays
TPS65133 — Split-Rail-Wandler, Stromversorgung mit zwei Ausgängen, ±5V, 250mA
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS65133EVM-699 — TPS65133 +/-5 V Split Rail Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS65133EVM-699 — TPS65133 +/-5 V Split Rail Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS65133 Evaluation Module 20.05.2015
Zertifikat TPS65133EVM-699 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos