TPS65140EVM-031

TPS65140EVM-031

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS65140EVM-031 is an evaluation tool for the TPS6514x multi-channel power supply for TFT LCD displays. The evaluation module can accept input voltages in range of 2.7V to 5.8V and supplies 10V, -5V and 23V to power a TFT display. Other voltages can be adjusted by changing resistor feedback networks. Additionally, the TPS6510x provides a Power Good output and an integrated 3.3-V LDO controller.

Merkmale

The development tool includes:

  • A tested TPS65140EVM-031 evaluation module with TPS65140PWP IC
  • A user's guide (SLVU104) that contains:
    • Schematic
    • Bill of materials
    • Component placement
    • Layout and setup of the EVM
  • A datasheet of the TPS6514x device (SLVS497A)


Populated EVM Board
User's Guide

Stromversorgung und Treiber für LCD & OLED -Displays
TPS65100 — 4-kanalige LCD-Vorspannungsversorgung mit voll integr. pos. Ladungspumpe, LDO-Controller, 3,3 V, 1,6 TPS65105 — 4-kanalige LCD-Vorspannungsversorgung mit voll integr. pos. Ladungspumpe, LDO-Controller, 3,3 V, 0,9 TPS65140 — 4-kanalige LCD-Vorspannungsversorgung mit voll integr. pos. Ladungspumpe, LDO-Controller, 3,3 V, 1,6 TPS65140-Q1 — LCD-Stromversorgung für die Automobilindustrie, 2,7 bis 5,8 V, 4 Kanäle TPS65145 — 4-kanalige LCD-Vorspannungsversorgung mit voll integr. pos. Ladungspumpe, LDO-Controller, 3,3 V, 0,9
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS65140EVM-031 — TPS65140 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS65140EVM-031 — TPS65140 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS65140EVM-031 User's Guide 05.02.2004
Zertifikat TPS65140EVM-031 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TPS65100EVM-030 — TPS65100-Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos