TPS65161EVM-194

TPS65161EVM-194

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS65161EVM-194 is an evaluation tool for the TPS65161 Bias Power Supply for TV and Monitor TFT LCD Panels.

Merkmale
  • 8 V to 14 V Input Voltage Range
  • VS Output Voltage Range up to 19 V
  • 1% Accurate Boost Converter With 2.8 A Switch Current
  • 1.5% accurate 2.3 A Step-Down Converter
  • 500 kHz/750 kHz Fixed Switching Frequency
  • Negative Charge Pump Driver for VGL
  • Positive Charge Pump Driver for VGH
  • Adjustable Sequencing for VGL, VGH
  • Gate Drive Signal to Drive External MOSFET
  • Internal and Adjustable Soft Start
  • Short-Circuit Protection
  • Overvoltage Protection
  • Thermal Shutdown
  • Available in TSSOP-28 Package
    Stromversorgung und Treiber für LCD & OLED -Displays
    TPS65161 — 4-kanalige LCD-Vorspannung (2,8 A min Aufwärtsstrombegr.) Bis zu 19 V, 2,3 A min. Abwärtsstrombegr.)
    Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

    Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

    Evaluierungsplatine

    TPS65161EVM-194 — TPS65161 Evaluation Module

    Unterstützte Produkte und Hardware
    Vorrätig
    Grenze:
    Nicht vorrätig auf TI.com
    Nicht verfügbar auf TI.com

    TPS65161EVM-194 — TPS65161 Evaluation Module
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
    * EVM User's guide TPS65161EVM-194 (Rev. A) 22.04.2008
    Zertifikat TPS65161EVM-194 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

    Support und Schulungen

    TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

    Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

    Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

    Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

    Videos