TPS65165EVM-233

TPS65165EVM-233

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS65165EVM-233 takes a 2.5 V to 6 V input rail and provides the three bias-supply voltages and 3 integrated op amps that are required for TV and mointor TFT-LCD panels. The TPS65165EVM-233 has one boost converter with an integrated low-side FET, one negative charge-pump controller requiring external Schottky diodes, and one fully-integrated positive charge pump. External passive components to support the boost converter include inductors and capacitors, and external components for the charge pumps include capacitors.

Stromversorgung und Treiber für LCD & OLED -Displays
TPS65165 — 4-kanalige LCD-Vorspannungsversorgung mit voll integr. pos. Ladungspumpe, LDO-Controller, 3,3 V, 0,9
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS65165EVM-233 — TPS65165 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS65165EVM-233 — TPS65165 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS65165EVM-233 07.03.2007
Zertifikat TPS65165EVM-233 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos