TPS652510EVM

TPS652510EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS652510EVM evaluation module is designed to provide access to the features of the TPS652510. The TPS652510 PMIC is designed to provide 3 , 2 and 2 A continuous outputs with an operational range of 4.5 to 16V and a externally set switching frequency ranging from 300kHz to 2.2MHz, with automatic PFM/PWM operation . When the PMIC is not fully loaded, buck1 can be loaded to 3.5A and buck 2 and 3 to 2.5A. Somemodifications can be made to this module to test performance at different input and output voltages, current and frequency operation. Please contact TI Field Applications Group for advice on these matters

Merkmale
  • Wide Input Supply Voltage Range 4.5 V – 16 V
  • 0.8-V, 1% Accuracy Reference
  • Continuous Loading 3 A (Buck1), 2 A (Buck2 and 3)
  • Maximum Current 3.5 A (Buck 1), 2.5 A (Buck2 and 3)
  • Synchronous Operation, 300-kHz – 2.2-MHz Switching Frequency Set By External Resistor
  • External Enable Pins With Built-In Current Source for Easy Sequencing
DC/DC-Wandler
TPS652510 — Synchroner Dreifach-Abwärtswandler, 4,5 bis 16 V Eingangsspannung, 3/2/2 A Ausgang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS652510EVM — TPS652510 High Current, Synchronous Step Down Three Buck Switcher Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS652510EVM — TPS652510 High Current, Synchronous Step Down Three Buck Switcher Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS652510 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 26.05.2021
Zertifikat TPS652510EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos