TPS65251EVM

TPS65251EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS65251EVM is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS65251 buck converters (3-ch DC/DC; Ch1: 1.2 V, 3 A; Ch2: 1.8 V, 2 A; Ch3: 3.3 V, 2 A). The EVM converts a 4.5-V to 18-V input voltage designed to a regulated Ch1 = 1.2 V, Ch2 = 1.8 V, Ch3 = 3.3 V output voltage that delivers up to 3 A/2 A/2 A in a 6-mm x 6-mm 40-pins QFN package. The pick current mode control topology focuses on simplifing the PCB design optimize target application.

Merkmale
  • Wide input supply voltage range (4.5 V to 18 V)
  • 0.8-V, 1% accuracy reference
  • Continuous loading: 3 A (Buck 1), 2 A (Buck 2 and 3)
  • Maximum current: 3.5 A (Buck 1), 2.5 A (Buck 2 and 3)
  • Adjustable switching rrequency, 300 kHz to 2.2 MHz set-by external resistor
  • Dedicated enable for each buck
  • External synchronization pin for oscillator external enable/sequencing and soft start pins
  • Adjustable current limit set-by external resistor
  • Soft start pins
  • Current-mode control with simple compensation circuit
  • Power good
  • Optional low-power mode operation for light loads
  • QFN package, 40-pin 6-mm × 6-mm RHA
DC/DC-Wandler
TPS65251 — Synchroner Dreifach-Abwärtswandler, 4,5 bis 18 V Eingangsspannung, 3/2/2 A Ausgang TPS65251-1 — Synchroner Dreifach-Abwärtswandler, 4,5 bis 18 V Eingangsspannung, 3/2/2 A Ausgang TPS65251-2 — Synchroner Dreifach-Abwärtswandler, 4,5 bis 18 V Eingangsspannung, 3/2/2 A Ausgang TPS65251-3 — Synchroner Dreifach-Abwärtswandler, 4,5 bis 18 V Eingangsspannung, 3/2/2 A Ausgang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS65251EVM — Evaluation Module for TPS65251, PMU with 3 DC/DC Converters, up to 18Vin

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS65251EVM — Evaluation Module for TPS65251, PMU with 3 DC/DC Converters, up to 18Vin
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
* EVM User's guide TPS65251 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 26.05.2021
Zertifikat TPS65251EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos