TPS65253EVM

TPS65253EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS65253EVM is a high current, synchronous step down two buck switcher evaluation module. This evaluation module is designed to provide access to the features of the TPS65253. Some modifications can be made to this module to test performance at different input and output voltages, current and frequency operation. The TPS65253 PMIC is designed to provide 3.5-A and 2.5-A continuous outputs with an operational range of 4.5 V to 16 V and an externally set switching frequency ranging from 300 kHz to 1.2 MHz. When the PMIC is not fully loaded, buck1 can be loaded to 4 A and buck 2 to 3 A.

Merkmale
  • Wide Input Supply Voltage Range (4.5 V to 16 V)
  • Output Range 0.8 to ~VIN to 1 V
  • Fully Integrated Dual Buck, 3.5-A/2.5-A Continuous Current (4-A/3-A Maximum Current)
  • High Efficiency
  • 300-kHz - 1.2-MHz Switching Frequency Set by External Resistor
  • External Eenable/Sequencing Pins
  • Adjustable Cycle-by-Cycle Current Limit Set by External Resistor
  • Soft-Start Pins
  • Current-Mode Control With Simple Compensation Circuit
  • Power Good and Reset Generator
  • Low Power Mode Set By External Signal
  • Supervisory Circuit
DC/DC-Wandler
TPS65253 — Zweifach-Abwärtswandler, 4,5 bis 16 V Eingangsspannung, 2,5/3,5 A Ausgang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS65253EVM — Evaluation Module for TPS65253 4.5V to 16V INPUT with 2 Buck Converters and Integrated FETS

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS65253EVM — Evaluation Module for TPS65253 4.5V to 16V INPUT with 2 Buck Converters and Integrated FETS
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
* EVM User's guide TPS65253 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 26.05.2021
Zertifikat TPS65253EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos