TPS65261-1EVM

TPS65261-1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS65261-1EVM is a high current, synchronous step down three buck switcher evaluation module. The user's guide document presents the information required to power the TPS65261 PMIC as well as the support documentation including schematic and bill of materials. The TPS65261 PMIC is designed to provide 3-A and 2-A continuous outputs with an operational range of 4.5 V to 18 V.

Merkmale
  • Operating Input Voltage Range 4.5V to 18 V
  • Feedback Reference Voltage 0.6V
  • Maximum Continuous Output Current 3A/2A/2A
  • Programmable Power-up/Power-down Sequence
  • Dedicated Enable and Soft Start Pin for Each Buck
  • Force PWM mode
  • Cycle-by-cycle Current Limiting
  • Adjustable Clock Frequency from 250KHz to 2MHz
  • Output Voltage Power Good Indicator
  • Input Voltage Power Failure Indicator
  • Thermal Overloading Protection
  • 32-pin QFN (RHB) 5mm X 5mm Package
DC/DC-Wandler
TPS65261-1 — 4,5 bis 18 V Eingangsspannung, 3/2/2 A, Ausgangsstrom, dreifach synchron
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS65261-1EVM — TPS65261-1EVM Evaluation Board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS65261-1EVM — TPS65261-1EVM Evaluation Board
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
* EVM User's guide TPS65261-1 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 26.05.2021
Zertifikat TPS65261-1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos