TPS65261EVM-650

TPS65261EVM-650

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS65261EVM-650 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65261. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features.

Merkmale
  • Operating Input Voltage Range 4.5V to 18 V
  • Feedback Reference Voltage 0.6V±1%
  • Maximum Continuous Output Current 3A/2A/2A
  • Adjustable Clock Frequency from 250KHz to 2MHz
  • Dedicated Enable and Soft Start Pins for Each Buck
  • Automatic Power-up/Power-down Sequence
  • Pulse Skipping Mode(PSM) at Light Load
  • Output Voltage Power Good Indicator
  • Input Voltage Power Failure Indicator
  • Thermal Overloading Protection
  • 32-pin QFN (RHB) 5mm X 5mm Package
DC/DC-Wandler
TPS65261 — Dreifacher synchroner Abwärtswandler, 4,5 bis 18 V Eingangsspannung, 3/2/2 A Ausgangsstrom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS65261EVM-650 — TPS65261EVM Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS65261EVM-650 — TPS65261EVM Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS65261 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 26.05.2021
Zertifikat TPS65261EVM-650 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos