TPS65262EVM-619

TPS65262EVM-619

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS65262EVM-619 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65262. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features.

Merkmale
  • Operating Input Voltage Range 4.5V to 18 V
  • Feedback Reference Voltage 0.6V±1%
  • Maximum Continuous Output Current 3A/1A/1A
  • Clock Frequency fixed 600kHz
  • Integrated Dual LDO with Maximum Continuous Output Current 200mA/100mA
  • Dedicated Enable Pins for Each Buck
  • Automatic Power-up/Power-down Sequence
  • Pulse Skipping Mode at Light Load
  • Output Voltage Power Good Indicator
  • Thermal Overloading Protection
  • 32-pin QFN (RHB) 5mm X 5mm Package
DC/DC-Wandler
TPS65262 — Synchroner Dreifach-Abwärtswandler mit 18 V Eingang, 3A/1A/1A, 200 mA/100 mA Dual-LDOs TPS65262-1 — Dreifach-Synchron-Abwärtswandler, 4,5 bis 18 V Eingangsspannung, 3/1/1 A, mit zwei LDOs 350/150 mA
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS65262EVM-619 — TPS65262 18V Input, Triple 3A/1A/1A Buck Converter with Dual 200mA/100mA LDO Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS65262EVM-619 — TPS65262 18V Input, Triple 3A/1A/1A Buck Converter with Dual 200mA/100mA LDO Evaluation Module
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
Zertifikat TPS65262EVM-619 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch TPS65262EVM User's Guide 30.04.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos