TPS65265EVM-705

TPS65265EVM-705

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS65265EVM-705 evaluation module facilitates evaluation of the TPS65265. The TPS65265 PMIC is a triple 5A/3A/2A output current, synchronous step-down (buck) converter with an operational range of 4.5 to 17V. The feedback voltage reference for each buck is 0.6V. Each buck is independent with dedicated enable and loop compensation. The TPS65265 supports PSM mode and FCC mode. The device supports adjustable Fsw from 2500kHZ to 2.3MHZ, programablef P-GOOD delay time and automatic power up/down functions.

Merkmale
  • Supports 5 V, 12 V and 15 V power bus
  • Adjustable Clock Frequency from 250KHz to 2.3MHz
  • External Synchronization Oscillator
  • 120° out of phase for buck1, buck2, buck3
  • Support Pulse Skipping Mode(PSM) and  Force Continuous Current Mode (FCCM)
DC/DC-Wandler
TPS65265 — Dreifach-Abwärtswandler, 4,5 bis 17 V Eingangsspannung, 5/3/2 A Ausgangsstrom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS65265EVM-705 — TPS65265 PMIC 5A, 3A, 2A Output Current Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS65265EVM-705 — TPS65265 PMIC 5A, 3A, 2A Output Current Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS65265EVM-705 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 11.05.2021
Zertifikat TPS65265EVM-705 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos