TPS65270EVM

TPS65270EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS65270EVM evaluation module is designed to provide access to the features of the TPS65270. The TPS65270 PMIC is designed to provide 2-A and 3-A continuous currents with an operational range of 4.5 V to 16 V and an externally set switching frequency ranging from 300 kHz to 1.4 MHz. When the PMIC is not fully loaded, Buck1 can be loaded to 2.5 A and Buck2 to 3.5 A

Merkmale
  • Wide Input Supply Voltage Range(4.5 V - 16 V)
  • 0.8 V, ±1% Accuracy Reference
  • Up to 2-A (Buck 1) and 3-A (Buck 2) Maximum Continuous Output Loading Current
  • Low Power Pulse Skipping Mode to Achieve High Light Load Efficiency
  • Adjustable Switching Frequency 300 kHz - 1.4 MHz Set by External Resistor
  • Dedicated Enable and Soft-Start for Each Buck
  • Peak Current-Mode Control with Simple Compensation Circuit
  • Cycle-by-Cycle Over Current Protection
DC/DC-Wandler
TPS65270 — 2 Abwärtswandler mit 4,5 V bis 16 V Eingangsspannung, 2 A/3 A Ausgangsstrom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS65270EVM — TPS65270 High Current, Synchronous Step Down Dual Buck DC/DC Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS65270EVM — TPS65270 High Current, Synchronous Step Down Dual Buck DC/DC Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS65270 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 25.05.2021
Zertifikat TPS65270EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos