TPS65273VTEVM

Evaluierungsmodul für Abwärtswandler TPS65273V

TPS65273VTEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments TPS65273VTEVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65273V Step-Down Converter. The TPS65273V is a monolithic dual synchronous buck converter with a wide 4.5V to 18V operating input voltage range that encompasses most intermediate bus voltage operating from a 5-, 9-, 12- or 15-V power bus or battery. The converter, which utilizes constant frequency peak current mode control, is designed to simplify its application, while giving the designer options to optimize usage for the target application.

Merkmale
  • 4.5 V to 18 V Wide Input Voltage Range
  • I2C Controlled
  • 7-Bit VID Programmable
  • Programmable Output Voltage from 0.68 V to 1.95 V with 10mV Steps for each Buck
DC/DC-Wandler
TPS65273V Zweifach-Synchron-Abwärtswandler, 4,5 bis 18 V Eingangsspannung, 3,5/3,5 A, mit I2C-gesteuertem VID
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS65273VTEVM — TPS65273V Step-Down Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS65273VTEVM TPS65273V Step-Down Converter Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat TPS65273VTEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch 4.5-V to 18-V Input, Dual 3.5-A Synchronous Step-Down Converter With I2C 20.02.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos