TPS65279EVM

TPS65279EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments TPS65279EVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65279 Step-Down Converter. The TPS65279 is a monolithic dual synchronous buck converter with a wide 4.5V to 18V operating input voltage range that encompasses most intermediate bus voltage operating from a 5-, 9-, 12- or 15-V power bus or battery.

Merkmale
  • 4.5 V to 18 V Wide Input Voltage Range
  • Up to 5A for both converter
DC/DC-Wandler
TPS65279 — Synchroner Zweifach-Abwärtswandler, 5 A, 4,5 bis 18 V Eingangsspannung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS65279EVM — TPS65279EVM Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS65279EVM — TPS65279EVM Evaluation Module
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
Zertifikat TPS65279EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch 4.5V TO 18V Input, 6A/3.5A Dual Synchronous Step-Down Converter, TPS65279RHHR 21.08.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos