TPS65281EVM

TPS65281EVM-Evaluierungsmodul

TPS65281EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS65281EVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the 3A, 4.5V to 18V input, Precision Adjustable, Current Limited Power Distribution Switch. The TPS65281 PMIC contains a buck converter and one power switch. The buck converter is designed to provide an adjustable output voltage with maximum 3-A continuous current. The power switch is designed to provide precise current limit programmable by an external resistor.

Merkmale
  • Wide Input Voltage Range: 4.5 V to 18 V
  • Maximum Continuous 3-A Output Current
  • fSW = 600 kHz Buck
DC/DC-Wandler
TPS65281 Einstellbarer strombegrenzter Präzisions-Stromverteilerschalter, 4,5 V bis 18 V, 3 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS65281EVM — TPS65281EVM Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS65281EVM TPS65281EVM Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS65281EVM User's Guide 16.08.2012
Zertifikat TPS65281EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.