TPS65282EVM

TPS65282EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments TPS65282EVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65282 Step-Down Controller. The TPS65282 incorporates dual N-channel MOSFET power switches for USB power distribution systems that require dual power switches in a single package. It also integrates a buck monolithic converter.

Merkmale
  • Integrated Dual Power Distribution Switches
  • Operating Input Voltage Range 2.5 V to 6 V
  • Integrated back-to-back Power MOSFETs with 80mΩ On-resistance
  • Maximum Continuous 4 A Output Load Current
DC/DC-Wandler
TPS65282 — Synchroner Abwärtswandler, 4,5 bis 18 V Eingangsspannung, 4 A, mit Zweifach-Stromverteilungsschalter
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS65282EVM — TPS65282 Step-Down Buck Controller Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS65282EVM — TPS65282 Step-Down Buck Controller Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS65282 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 12.05.2021
Zertifikat TPS65282EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos