TPS65283EVM-646

TPS65283EVM-646

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS65283EVM-646 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65283. The max DC output current of this EVM is 3.5A and 2.5A. -The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features. -It also has EN1, EN2 and EN_SW jumps to enable and disable buck and power switch.

Merkmale
  • Wide Input Voltage Range 4.5V to 18V and Integrated Dual Buck Converter, Maximum Continuous Current 3.5A (Buck1 )/2.5A (Buck2)
  • Adjustable Switching frequency 200KHz-2.2MHz and have External Clock Synchronization
  • Power good Indicator for Each Buck
  • The Power Switch¡¯s operating Input Voltage Range 2.4V to 6V, Adjustable Current Limiting from 50mA to 2.7A
  • Auto Recovery Over Current Protection and Reverse Input to Output Voltage Protection
DC/DC-Wandler
TPS65283 — Synchroner Zweifach-Abwärtswandler, 4,5 V bis 18 V Eingangsspannung, 3,5/2,5 A, mit FCCM-Modus TPS65283-1 — Synchroner Zweifach-Abwärtswandler, 4,5 V bis 18 V Eingangsspannung, 3,5/2,5 A, mit Eco-Mode
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS65283EVM-646 — TPS65283EVM Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS65283EVM-646 — TPS65283EVM Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS65283EVM-646, TPS65283-1EVM-646 3.5-A, 2.5-A Regulator and Power Switch EVM 10.06.2014
Zertifikat TPS65283EVM-646 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos