TPS65286EVM-623

TPS65286EVM-623

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS65286EVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the 4.5V to 18V input and 5V, 6A output buck , precision adjustable current limited  distribution switch. The TPS65286 PMIC contains a buck converter and two power switch. The buck converter is designed to provide an adjustable output voltage with maximum 6-A continuous current. The power switch is designed to provide precise current limit programmable by an external resistor.

Merkmale

Buck DC/DC Converter

  • Wide Input Voltage Range 4.5 V to 28 V
  • Maximum Continuous 6 A Output Load Current
  • Fixed 500KHz Switching frequency
  • Adjustable Soft Start and Internal Soft-start Time
  • Adjustable Current Limit Threshold
  • External Clock Synchronization
  • Selectable Pulse Skipping Mode at Light Load Condition

 

Power Distribution Switches

  • Operating Input Voltage Range 2.5 V to 6 V
  • Adjustable Current Limiting from 75mA to 2.7A
  • ±6% Current-Limit Accuracy at 1.5A (Typical)
  • Fast Over Current Response  2µs (Typical)
  • Latch-off Over Current Protection Versions
DC/DC-Wandler
TPS65286 — Synchroner Abwärtswandler, 4,5 bis 28 V Eingangsspannung, 6 A Ausgang, mit Zweifach-Lastschaltern
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS65286EVM-623 — TPS65286 Evaluation Module, Dual Power Distribution Switch and 28Vin/6A Buck Converter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS65286EVM-623 — TPS65286 Evaluation Module, Dual Power Distribution Switch and 28Vin/6A Buck Converter
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
* EVM User's guide TPS65286 DUAL POWER DISTRIBUTION SWITCHES WITH 4.5V TO 28V INPUT VOLTAGE 27.03.2014
Zertifikat TPS65286EVM-623 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos