TPS65295EVM-079

TPS65295EVM-079

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS65295-Evaluierungsmodul (EVM) wird zum Evaluieren des TPS65295-Bausteins verwendet. Der TPS65295-Baustein bietet eine komplette Stromversorgungslösung für ein DDR4-Speichersystem mit den niedrigsten Gesamtkosten und minimalem Platzbedarf. Er erfüllt den JEDEC-Standard für die Anforderungen der Ein- und Ausschaltsequenz für DDR4. Der TPS65295 integriert zwei synchrone Abwärtswandler (VPP und VDDQ), einen 1-A-Senken- und Quell-Tracking-LDO (VTT) und eine gepufferte rauscharme Referenz (VTTREF). Der TPS65295 verwendet den D-CAP3™-Modus gekoppelt mit einer Schaltfrequenz von 600 kHz. Dies ermöglicht eine einfache Handhabung, schnelle Transienten und die Unterstützung keramischer Ausgangskondensatoren ohne externe Kompensationsschaltung.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 4,5 V bis 18 V
  • Ausgangsspannung: 1,2 V VDDQ, 2,5 V VPP, 0,6 V VTT
  • Integrierter Rdson-FET-Wandler, 12 A, 17 mΩ/6 mΩ
  • D-CAP3TM-Architektur für die POSCAP- und MLCC-Ausgangskondensatornutzung
  • Vollständige DDR4-Stromversorgungslösung
  • HotRod™ QFN-Gehäuse, 3 mm x 3 mm
ICs zur Stromversorgung von DDR-Speicher
TPS65295 — 4,5-V- bis 18-V-VIN-Komplettlösung für DDR4-Speicherleistung TPS65296 — Lösung zur Speicherstromversorgung für LPDDR4 und LPDDR4X, 4,5 bis 18 V VIN
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS65295EVM-079 — 8-A-Abwärtswandler-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS65295EVM-079 — 8-A-Abwärtswandler-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS65295EVM-079 user's guide 04.12.2018
Zertifikat TPS65295EVM-079 EU Declaration of Conformity (DoC) 06.03.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos