TPS65320C-EVM

TPS65320C-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS65320C-EVM von Texas Instruments unterstützt Entwickler bei der Evaluierung des Betriebs und der Leistung des TPS65320C-Q1, eines DC/DC-Abwärtswandlers mit Schaltmodus und integriertem Low-Dropout-Spannungsregler (LDO).

Merkmale

 

  • Abwärtswandler mit hoher VIN
  • Eingangsspannungsbereich: 3,6 V bis 36 V
  • Einstellbarer Abwärtswandler mit 3,2 A
  • Einstellbare Schaltfrequenz von 100 kHz bis 2,5 MHz
  • Einstellbarer Linearregler mit 280 mA

 

Mehrkanal-ICs (PMICs)
TPS65320-Q1 Abwärtswandler von 3,6 V bis 36 V, 3,2 A mit automatischem 280-mA-LDO-Regler für die Automobilindust TPS65320C-Q1 Abwärtswandler von 3,6 V bis 36 V, 3,2 A mit automatischem 280-mA-LDO-Regler für die Automobilindust TPS65320D-Q1 Abwärtswandler (Buck) für die Automobilindustrie mit 3,6 bis 36 V, 3,2, mit LDO-Regler, 280 mA, mit
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS65320C-EVM — 36-V-Abwärtswandler mit EcoMode™ und LDO-Regler – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS65320C-EVM 36-V-Abwärtswandler mit EcoMode™ und LDO-Regler – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS65320C-Q1 Evaluation Module User's Guide 21.03.2016
Zertifikat TPS65320C-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos