TPS65321EVM

TPS65321EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments TPS65321EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS65321 Switch Mode Power Supply – Multiple-output voltage regulator.

Merkmale

 

  • High VIN Buck Converter
  • Input Voltage Range: 3.6V to 36V
  • Adjustable Buck Converter 3.2A
  • Adjustable Switching Frequency 100kHz to 2.5MHz
  • Adjustable Linear Regulator, 250mA

 

Mehrkanal-ICs (PMICs)
TPS65321-Q1 — Abwärtswandler (Buck) für die Automobilindustrie, 3,6 bis 36 V, 3,2 A, mit LDO-Regler, 280mA, mit gr TPS65321A-Q1 — Abwärtswandler (Buck) für die Automobilindustrie, 3,6 bis 36 V, 3,2 A, mit LDO-Regler, 280mA, mit gr
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS65321EVM — TPS65321-Q1 36-V-Abwärtswandler mit EcoMode™ und LDO-Regler – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS65321EVM — TPS65321-Q1 36-V-Abwärtswandler mit EcoMode™ und LDO-Regler – Evaluierungsmodul
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS65321EVM (HVL125A) User's Guide (Rev. A) 02.11.2015
Zertifikat TPS65321EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Technischer Artikel How a Wide VIN integrated buck and LDO can power your automotive system – part 2 PDF | HTML 30.06.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos