TPS65381EVM

TPS65381EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS65381EVM contain the TPS65381A-Q1 with application circuit to run the device in the lab for evaluation. It has several connectors to supply the device, to deliver output voltages and to communicate to a MCU via SPI, Digital and Analog interfaces.

Merkmale
  • Battery Voltage VBATP = 5.8V to 36V
  • Junction Temp. Range -40C to 150C
  • 4 Output Voltages
  • Supports Functional Safety Applications
Mehrkanal-ICs (PMICs)
TPS65381-Q1 — Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 4,5 bis 40 V, 1,3 A, mit 4 LDOs für Mikrokontroller
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS65381EVM — TPS65381EVM - EVM for Multi-Rail Power Supply for Microcontrollers in Safety-Critical Applications

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS65381EVM — TPS65381EVM - EVM for Multi-Rail Power Supply for Microcontrollers in Safety-Critical Applications

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS65381EVM User's Guide (Rev. A) 07.02.2017
Informationen zur funktionalen Sicherheit Safety Manual for TPS65381-Q1 and TPS65381A-Q1 Multirail Power Supply (Rev. D) PDF | HTML 02.03.2021
Zertifikat TPS65381EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos