TPS653850EVM

TPS653850EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS653850EVM ist eine Evaluierungsplattform für den TPS653850-Q1.  Der TPS653850-Q1 ist ein Power-Management-IC (PMIC) für eine mehrschienige Stromversorgung für Mikrocontroller in Automobil- und sicherheitsrelevanten Industrieanwendungen.  Der Baustein ist eine mehrschienige Stromversorgung mit einem Abwärts-/Aufwärts-Vorregler, einem 5-V-Linearregler, einem programmierbaren 3,3-V- oder 5-V-Linearregler und zwei programmierbaren Linearreglern (3,3 V, 5 V oder Tracking) mit Schutz vor Kurzschluss gegen Batterie und Masse. Der Baustein verfügt über viele Schutz-, Überwachungs- und Diagnosefunktionen. Das TPS653850EVM ermöglicht es dem Benutzer, alle Funktionen des TPS653850-Q1-Bausteins zu erkunden.

Merkmale
  • Abwärts-/Aufwärts-Vorregler zur Unterstützung der Batterieanforderungen bei Kaltstart von Fahrzeugen
  • Mehrere Ausgangsschienen zur Unterstützung von Mikrocontrollern in sicherheitsrelevanten Anwendungen
  • Zwei Sensorversorgungen mit Kurzschlussschutz gegen Batterie und Masse
  • Diagnose, Schutz und Überwachung von Baustein und MCU
  • Ausgangssicherheitsfunktion der Leistungsstufe (ENDRV-Pin) zur Deaktivierung von Systemleistungsstufen bei Fehlerbedingungen
Mehrkanal-ICs (PMICs)
TPS653850-Q1 — Multirail-Stromversorgung für Mikrocontroller in sicherheitsrelevanten Anwendungen TPS653850A-Q1 — Mit funktionaler Sicherheit konforme Multirail-Stromversorgung für Sicherheits-MCUs mit 350 mA-E/A-S TPS653851A-Q1 — Mit funktionaler Sicherheit konforme Multirail-Stromversorgung für Sicherheits-MCUs für Q100-Grade 0 TPS653852A-Q1 — Multirail-Stromversorgung gemäß SafeTI-ISO26262 ASIL-D für MCUs mit E/A-Schiene von 500 mA TPS653853A-Q1 — Mit funktionaler Sicherheit konforme Multirail-Stromversorgung für Sicherheits-MCUs mit 350 mA-E/A,
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS653850EVM — Evaluation Module for Multi-Rail Power Supply for Microcontrollers in Automotive

Unterstützte Produkte und Hardware

TPS653850EVM — Evaluation Module for Multi-Rail Power Supply for Microcontrollers in Automotive
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
Zertifikat TPS653850EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos