TPS653853EVM

Evaluierungsmodul für Multi-Rail-Stromversorgung mit Lenkwinkelüberwachung für Mikrocontroller

TPS653853EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS653853EVM ist eine Evaluierungsplattform für den TPS653853-Q1.  Der TPS653853-Q1 ist ein Power-Management-IC (PMIC) für Multi-Rail-Stromversorgung für Mikrocontroller in sicherheitsrelevanten Anwendungen.  Der Baustein ist eine mehrschienige Stromversorgung mit einem Abwärts-/Aufwärts-Vorregler, einem 5-V-Linearregler, einem programmierbaren 3,3-V- oder 5-V-Linearregler und zwei programmierbaren Linearreglern (3,3 V, 5 V oder Tracking) mit Schutz vor Kurzschluss gegen Batterie und Masse. Er beinhaltet Lenkwinkelüberwachung.  Der Baustein verfügt über viele Diagnose- und Überwachungsfunktionen. Das TPS653853EVM ermöglicht es Benutzenden, alle Funktionen des TPS653853-Q1-Bausteins zu erkunden.

Merkmale
  • Abwärts-/Aufwärts-Vorregler zur Unterstützung der Batterieanforderungen bei Kaltstart von Fahrzeugen
  • Mehrere Ausgangsschienen zur Unterstützung von Mikrocontrollern in sicherheitsrelevanten Anwendungen
  • Zwei Sensorversorgungen mit Kurzschlussschutz gegen Batterie und Masse
  • Lenkwinkelüberwachung, Diagnose, Schutz und Überwachung von Baustein und MCU
  • Ausgangssicherheitsfunktion der Leistungsstufe (ENDRV-Pin) zur Deaktivierung von Systemstromzuständen bei Fehlerbedingungen
Mehrkanal-ICs (PMICs)
TPS653853-Q1 Multirail-Stromversorgung für Mikrocontroller in sicherheitsrelevanten Anwendungen TPS653854A-Q1 Multirail-Stromversorgung gemäß ISO26262 ASIL-D für MCUs mit E/A-Schiene von 500 mA und Rotationszäh
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS653853EVM — Evaluation Modulle for Multi-Rail Power Supply with Steering Angle Monitor for Microcontrollers

Unterstützte Produkte und Hardware

TPS653853EVM Evaluation Modulle for Multi-Rail Power Supply with Steering Angle Monitor for Microcontrollers

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat TPS653853EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos