TPS65581EVM-575

TPS65581EVM-575

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments TPS65581EVM-575 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65581 Synchronous Step-Down Converter. The EVM comprises a nominal 12 V input output synchronous buck converter with three output channels. Output channel 1 is 3.3 V at 1.5 A, channel 2 is 1.2 V at 2.0 A, and channel 3 is 1.5 V at 1.5 A. The input voltage range is 4.5 V to 18 V. The TPS65581 features enable control for each output channel, a combined power good function and Eco-mode for increased light load efficiency. The TPS65581 uses DCAP2 control with pseudo fixed 700 kHz switching frequency for fast transient response with minimal output capacitance.

Merkmale
  • Synchronous Buck Converter
  • 3 CH output
  • Internal Slow Start
  • Wide Input Voltage Up to 18 V
  • Integrated FETs
  • Eco-mode
DC/DC-Wandler
TPS65580 — 4,5 bis 18 V-Eingang, 2,5 A/1,5 A/1,5 A mit Dreifach-Sync. Abwärtswandler mit erweitertem D-CAP2™ TPS65581 — Synchroner Abwärtswandler SWIFT™, 4,5 bis 20 V Eingangsspannung, 3,3 V, 3 A, mit Low-Side-Gate-Treib
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS65581EVM-575 — 1.5A/2A/1.5A Triple Synchronous Step-Down Converter Eco-mode Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS65581EVM-575 — 1.5A/2A/1.5A Triple Synchronous Step-Down Converter Eco-mode Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS65581 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 12.05.2021
Zertifikat TPS65581EVM-575 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos