TPS65721EVM-516

TPS65721EVM-516

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS65721EVM-516 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65721 2-Channel Power Management IC.

Merkmale
  • Li-Ion battery charger with power path mgmt
  • 300mA charge current
  • 400mA step-down converter
  • Up to 92% efficiency
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
  • Dynamic voltage scaling (DVS)
  • Power Save Mode at Light Load Current
  • Output Voltage accuracy in PWM mode ±2.0%
  • General purpose 200mA LDO
  • I2C interface
Mehrkanal-ICs (PMICs)
TPS65721 — Power-Management-IC (PMIC) mit Batterielader, einem Abwärtswandler und einem LDO
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS65721EVM-516 — TPS65721EVM-516: Power-Management-IC (PMIC) mit Batterielader, 1 DCDC und 1 LDO

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS65721EVM-516 — TPS65721EVM-516: Power-Management-IC (PMIC) mit Batterielader, 1 DCDC und 1 LDO
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
* EVM User's guide TPS65721EVM User's Guide 25.02.2010
Zertifikat TPS65721EVM-516 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos