TPS65980EVM

TPS65980EVM: Thunderbolt™ Bus Power Buck/Boost-Evaluierungsmodul

TPS65980EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments TPS65980EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS65980: a DC/DC switching regulator that receives power from a Thunderbolt bus ranging from 2.5V to 15.75V on TBT_IN and generates three separate 3.3V supply outputs TBT_OUT, CBL_OUT, and DEV_OUT.

The TBT_OUT supply provides power to the local peripheral Thunderbolt controller and support circuitry. The CBL_OUT supply provides power back to the Thunderbolt cable and has adjustable current limit. The DEV_OUT supply provides power to all other circuitry in the device to perform its designed function.

Merkmale
  • Powered from Thunderbolt Bus
  • 2.5V to 15.75V Input
  • 3.3V Outputs
  • Cable Power Out Current Limit
  • Thermal Shutdown
Mehrkanal-ICs (PMICs)
TPS65980 Thunderbolt™ Bus Power Management IC (PMIC)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS65980EVM — TPS65980EVM: Thunderbolt™ Bus Power Buck/Boost Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS65980EVM TPS65980EVM: Thunderbolt™ Bus Power Buck/Boost Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS65980EVM User's Guide 16.04.2014
Zertifikat TPS65980EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos