TPS65982BBEVM

TPS65982BBEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS65982BBEVM demonstriert den integrierten USB-Mux, der Billboard-Funktionalität für zwei USB Type-C®-Anschlüsse ermöglicht. Es enthält auch eine USB-Typ-A-Buchse für Downstream Facing Port (DFP), um USB2-Signale und VBUS an ein Gerät zu übergeben, wenn keine Billboard-Funktionalität erforderlich ist.

Merkmale
  • USB Billboard
  • Integrierter USB-Multiplexer
  • Integrie5-V-Lastschalter
  • Integrierter SPI/I2C-Debugger und -Programmierer
USB-C-Stromversorgungs-Controller
TPS65982BB — Zweifaches USB-Billboard für USB-C® Power Delivery Geräte mit integriertem 5 V-Lastschalter
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS65982BBEVM — TPS65982BB Dual-Type-C®-Port-Billboard-Design Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS65982BBEVM — TPS65982BB Dual-Type-C®-Port-Billboard-Design Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS65982BBEVM User Guide 01.08.2019
Zertifikat TPS65982BBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 14.09.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos