TPS66020EVM

TPS66020EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Design TPS66020EVM ist für USB Typ-C- und Power Delivery (PD)-Anwendungen ausgelegt. Dieses EVM unterstützt einen Mikro-USB-Anschluss zum Einschalten, einen USB-Anschluss Typ-C, Schutzschaltung und Header für Steuerpins von einer PD-Controllerplatine.

Merkmale
  • Leistungsschalter als Schnittstelle zu einem USB-Power-Delivery(PD)-Controller zum Testen und Verifizieren
  • VBUS verfügt über einen Überspannungsschutz, dessen Pegel durch einen externen Widerstandsteiler eingestellt wird
  • TPS66020 verfügt über einen Leistungsschalter-Multiplexer mit einem integrierten 5-V-Quellen-Strompfad und einem Senkenstrompfad mit 4 V–22 V
  • Jeder Strompfad unterstützt Übertemperatur- und Gegenstromschutz
USB-Portschutz-ICs
TPS66020 — USB-C® Power Delivery-Leistungsschalter mit 20 V Senken- und 5 V-Quellen mit 3,3 V entladenen Batter TPS66021 — USB-C® Power Delivery-Leistungsschalter mit 20 V Senken- und 5 V-Quellen mit 5 V entladenen Batterie TPS66120 — Hochspannungsschalter für USB-C® Power Delivery für Senke mit 3,3 V-LDO für leere Batterie TPS66121 — Hochspannungsschalter für USB-C® Power Delivery für Senke mit 5 V-LDO für leere Batterie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS66020EVM — TPS66020 integrated source and sink power multiplexer evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS66020EVM — TPS66020 integrated source and sink power multiplexer evaluation module
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
Zertifikat TPS66020EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 14.09.2020
Benutzerhandbuch TPS66020 Evaluation Module 25.06.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos